JAJSQJ5A february 2023 – june 2023 MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fADCCLK | ADC クロック周波数 | 4 | 48 | MHz | |||
tADC trigger | ソフトウェア・トリガの最小幅 | 3 | ADCCLK サイクル | ||||
tSample | サンプリング時間 (OPA なし) | 12 ビット・モード、RS = 50Ω、Cpext = 10pF | 62.5 | ns | |||
tSample_PGA | サンプリング時間 (OPA あり) (1) | 12 ビット・モード | GBW = 0x1、PGA ゲイン = x1 | 0.25 | μs | ||
GBW = 0x1、PGA ゲイン = x32 | 2 | µs | |||||
tSample_DAC | DAC を入力として使用したサンプリング時間(2) | 0.5 | µs | ||||
tSample_GPAMP | サンプリング時間 (GPAMP あり) | 1.88 | μs | ||||
tSample_SupplyMon | サンプリング時間 (電源モニタ (VDD/3) あり) | 2.38 | μs |