JAJSQJ5A february 2023 – june 2023 MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | ULPCLK | -40℃ | 25℃ | 85℃ | 105℃ | 125℃ | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 | 最大値 | 代表値 | 最大値 | 代表値 | 最大値 | 代表値 | 最大値 | 代表値 | 最大値 | ||||
STOP モード | |||||||||||||
IDDSTOP0 | SYSOSC=32MHz、USE4MHZSTOP=0、DISABLESTOP=0 | 4MHz | 337 | 341 | 345 | 349 | 359 | μA | |||||
IDDSTOP1 | SYSOSC=4MHz、USE4MHZSTOP=1、DISABLESTOP=0 | 176 | 180 | 185 | 189 | 199 | |||||||
IDDSTOP2 | SYSOSC オフ、DISABLESTOP=1、ULPCLK=LFCLK | 32kHz | 45 | 47 | 50 | 54 | 64 | ||||||
STANDBY モード | |||||||||||||
IDDSTBY0 | LFCLK = LFXT、STORPCLKSTBY = 0、RTC イネーブル | 32kHz | 1.9 | 2 | 4 | 6.91 | 16 | μA | |||||
IDDSTBY1 | LFCLK = LFOSC、STORPCLKSTBY = 1、RTC イネーブル | 1.2 | 1.3 | 3.4 | 6.3 | 15.5 | |||||||
LFCLK = LFXT、STORPCLKSTBY = 1、RTC イネーブル | 1.4 | 1.5 | 3.6 | 6.5 | 15.5 | ||||||||
LFCLK = LFXT、STORPCLKSTBY = 1、GPIOA イネーブル | 1.4 | 1.6 | 3.6 | 6.5 | 15.6 |