JAJSSU9B October 2023 – May 2024 MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
dVDD/dt | VDD (電源電圧) のスルーレート | 立ち上がり | 0.1 | V/μs | ||
立ち下がり (2) | 0.01 | |||||
立ち下がり、STANDBY | 0.1 | V/ms | ||||
VPOR+ | パワーオン リセット電圧レベル | 立ち上がり (1) | 0.91 | 1.30 | 1.5 | V |
VPOR- | 立ち下がり (1) | 0.87 | 1.25 | 1.48 | V | |
VHYS, POR | POR ヒステリシス | 30 | 58 | 74 | mV | |
VBOR0+, COLD | ブラウンアウト リセット電圧レベル 0 (デフォルトのレベル) | コールド スタート、立ち上がり (1) | 1.48 | 1.54 | 1.61 | V |
VBOR0+ | 立ち上がり (1) (2) | 1.56 | 1.58 | 1.62 | ||
VBOR0- | 立ち下がり (1) (2) | 1.55 | 1.57 | 1.61 | ||
VBOR0、STBY | STANDBY モード (1) | 1.54 | 1.56 | 1.60 | ||
VBOR1+ | ブラウンアウト リセット電圧レベル 1 | 立ち上がり (1) (2) | 2.15 | 2.17 | 2.23 | V |
VBOR1- | 立ち下がり (1) (2) | 2.12 | 2.14 | 2.19 | ||
VBOR1、STBY | STANDBY モード (1) | 2.06 | 2.13 | 2.20 | ||
VBOR2+ | ブラウンアウト リセット電圧レベル 2 | 立ち上がり (1) (2) | 2.74 | 2.77 | 2.83 | V |
VBOR2- | 立ち下がり (1) (2) | 2.71 | 2.73 | 2.80 | ||
VBOR2、STBY | STANDBY モード (1) | 2.68 | 2.71 | 2.82 | ||
VBOR3+ | ブラウンアウト リセット電圧レベル 3 | 立ち上がり (1) (2) | 2.88 | 2.96 | 3.04 | V |
VBOR3- | 立ち下がり (1) (2) | 2.85 | 2.93 | 3.01 | ||
VBOR3、STBY | STANDBY モード (1) | 2.80 | 2.92 | 3.02 | ||
VHYS、BOR | ブラウンアウト・リセット・ヒステリシス | レベル 0 (1) | 14 | 18 | mV | |
レベル 1~3 (1) | 34 | 38 | ||||
TPD, BOR | BOR 伝搬遅延 | RUN/SLEEP/STOP モード | 5 | us | ||
STANDBY モード | 100 | us |