JAJSSU9B October 2023 – May 2024 MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCM | 同相電圧範囲 | RRI = 0x0 | -0.1 | VDD-1.1 | V | ||
RRI = 0x1 | -0.1 | VDD-0.3 | |||||
VO | レール範囲からの電圧出力スイング | RL = 10kΩ を VDD/2 に接続 | 20 | 68 | mV | ||
Iq | 静止電流 (オペアンプ 1 個あたり) | IO= 0mA、RRI = 0x0 | GBW = 0x0 | 94 | µA | ||
GBW = 0x1 | 319 | ||||||
IO= 0mA、RRI = 0x1 | GBW = 0x0 | 116 | 134 | ||||
GBW = 0x1 | 401 | 500 | |||||
IBCS | バーンアウト電流源の電流 | 2 | µA | ||||
GBW | ゲイン帯域幅積 | 非反転、ユニティ ゲイン、CL = 40pF | GBW = 0x0 | 1.5 | MHz | ||
GBW = 0x1 | 6 | ||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | 非反転、ユニティ ゲイン、VDD = 3.3V、TA = 25℃ | CHOP = 0x0 | ±0.4 | ±2 | mV | |
CHOP = 0x1 または 0x2 | ±0.3 | ||||||
非反転、ユニティ ゲイン、VDD = 3.3V | CHOP = 0x0 | ±1.5 | ±3.5 | ||||
CHOP = 0x1 または 0x2 | ±0.1 | ±0.5 | |||||
dVOS/dT | 入力オフセット電圧の温度ドリフト | 非反転、ユニティ ゲイン、CHOP = 0x0 | GBW = 0x0 | 8.5 | μV/℃ | ||
GBW = 0x1 | 6 | ||||||
CHOP = 0x1 または 0x2 | 0.5 | ||||||
PSRRDC | 電源除去比、DC | 非反転、ユニティ ゲイン | CHOP = 0x0 | 74 | 86 | dB | |
CHOP = 0x1 または 0x2 | 74 | 86 | |||||
Ibias | 入力バイアス電流 | 0.1V<Vin<VDD-0.3V、VDD = 3.3V、CHOP=0x0 | TA = 25℃ | ±50 | pA | ||
Ibias (PM パッケージ) | 入力バイアス電流 | 0.1V<Vin<VDD-0.3V、VDD = 3.3V、CHOP=0x0 | TA = 125℃ | ±0.35 | ±400 | nA | |
Ibias (PM を除くすべてのパッケージ) | 入力バイアス電流 | 0.1V<Vin<VDD-0.3V、VDD = 3.3V、CHOP=0x0 | TA = 125℃ | ±0.35 | ±100 | nA | |
Ibias | 入力バイアス電流 | 0.1V<Vin<VDD-0.3V、VDD = 3.3V、CHOP=0x1 | TA = 25℃ | ±0.4 | nA | ||
IBIAS (PM パッケージ) | 入力バイアス電流 | 0.1V<Vin<VDD-0.3V、VDD = 3.3V、CHOP=0x1 | TA = 125℃ | ±0.4 | ±400 | nA | |
Ibias (PM を除くすべてのパッケージ) | 入力バイアス電流 | 0.1V<Vin<VDD-0.3V、VDD = 3.3V、CHOP=0x1 | TA = 125℃ | ±0.4 | ±104 | nA | |
CMRRDC | 同相除去比、DC | RRI = 0x0:0V<VCM<VDD-1.1V RRI = 0x1: 0V<VCM<VDD-0.3V |
CHOP = 0x0 | 89 | dB | ||
CHOP = 0x1 または 0x2 | 73 | 102 | |||||
en | 入力電圧ノイズ密度 | GBW = 0x0、非反転、ユニティ ゲイン、CHOP = 0x0 | f = 1kHz | 240 | nV/√Hz | ||
f = 10kHz | 88 | ||||||
積分電圧ノイズ、入力換算 | f = 0.1Hz~10Hz、GBW = 0x0、非反転、ユニティ ゲイン | CHOP = 0x0 | 75 | µVpp | |||
CHOP = 0x1 または 0x2 | 2 | ||||||
積分電圧ノイズ、出力換算 | f = 0.1Hz~10MHz、GBW = 0x0、CHOP = 0x0、非反転、ユニティ ゲイン | 1.5 | mVpp | ||||
Rin | 入力抵抗 (1) | 2.6 | kΩ | ||||
Cin | 入力容量 | 同相 | 3 | pF | |||
AOL | 開ループ電圧ゲイン、DC | RL = 20kΩ を GND との間に接続、0.3<Vo<VDD-0.3 | 105 | dB | |||
PM | 位相マージン | CL = 40pF | GBW = 0x0 | 57 | 度 | ||
GBW = 0x1 | 50 | ||||||
SR | スルー レート | 非反転、ユニティ ゲイン、CL = 40pF | GBW = 0x0 | 1.3 | V/μs | ||
GBW = 0x1 | 4.9 | ||||||
THDN | 全高調波歪み + ノイズ | 非反転、ユニティ ゲイン、GBW = 0x0、f = 1.5kHz、積分 BW = 100kHz | 0.0034 | % | |||
非反転、ユニティ ゲイン、GBW = 0x1、f = 6kHz、積分 BW = 100kHz | 0.004 | ||||||
ILoad | 出力負荷電流 | GBW = 0x0 | ±9 | mA | |||
GBW = 0x1 | ±30 | ||||||
CLoad | 出力負荷容量 | 40 | pF |