JAJSQJ2A february 2023 – june 2023 MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
ADVANCE INFORMATION
すべてのデバイスは、アプリケーション・ソフトウェア用に、デバイスの機能を説明する読み取り専用データと、工場から提供された調整情報とを、メモリ内に割り当てられた FACTORY 領域に格納しています。 詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ・テクニカル・リファレンス・マニュアル』の「ファクトリ定数」の章を参照してください。
デバイス | PARTNUM | MANUFACTURER |
---|---|---|
MSPM0G3505 | 0xBB88 | 0x17 |
MSPM0G3506 | 0xBB88 | 0x17 |
MSPM0G3507 | 0xBB88 | 0x17 |
デバイス | PART | VARIANT | デバイス | PART | VARIANT |
---|---|---|---|---|---|
MSPM0G3507SPMR | 0xAE2D | 0xC7 | MSPM0G3506SRHBR | 0x151F | 0xB5 |
MSPM0G3507SRGZR | 0xAE2D | 0xF7 | MSPM0G3506SDGS28R | 0x151F | 0x8 |
MSPM0G3507SPTR | 0xAE2D | 0x3F | MSPM0G3505SPMR | 0xC504 | 0x1D |
MSPM0G3507SRHBR | 0xAE2D | 0x4C | MSPM0G3505SRGZR | 0xC504 | 0xC7 |
MSPM0G3507SDGS28R | 0xAE2D | 0xCA | MSPM0G3505SPTR | 0xC504 | 0x93 |
MSPM0G3506SPMR | 0x151F | 0xD4 | MSPM0G3505SRHBR | 0xC504 | 0xE7 |
MSPM0G3506SRGZR | 0x151F | 0xFE | MSPM0G3505SDGS28R | 0xC504 | 0x8E |
MSPM0G3506SPTR | 0x151F | 0x39 | MSPM0G3505TDGS28R | 0xC504 | 0xDF |