JAJSQJ2A february 2023 – june 2023 MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
ADVANCE INFORMATION
UART ペリフェラル (UART0、UART1、UART2、UART3) には、次の主な機能があります。
UART の機能 | UART0 (拡張) | UART1 および 2 (メイン) | UART3 (メイン) |
---|---|---|---|
STOP および STANDBY モードでアクティブ | あり | あり | - |
送信 FIFO と受信 FIFO を分離 | あり | あり | あり |
ハードウェア・フロー制御をサポート | あり | あり | あり |
9 ビット構成をサポート | あり | あり | あり |
LIN モードをサポート | あり | - | - |
DALI をサポート | あり | - | - |
IrDA をサポート | あり | - | - |
ISO7816 スマート・カードをサポート | あり | - | - |
マンチェスター符号化をサポート | あり | - | - |
詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ・テクニカル・リファレンス・マニュアル』の「UART」の章を参照してください。