JAJSQJ2A february 2023 – june 2023 MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
ADVANCE INFORMATION
本デバイスのメモリ・マップを、表 8-4 に示します。メモリ領域の詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ・テクニカル・リファレンス・マニュアル』の「プラットフォーム・メモリ・マップ」セクションを参照してください。
メモリ領域 | サブ領域 | MSPM0G3505 | MSPM0G3506 | MSPM0G3507 |
---|---|---|---|---|
コード (フラッシュ) | メイン ECC 訂正済み | 32KB~8B(1) 0x0000.0000~0x0000.7FF8 | 64KB~8B(1) 0x0000.0000~0x0000.FFF8 | 128KB~8B(1) 0x0000.0000~0x0001.FFF8 |
メイン ECC 未訂正 | 0x0040.0000~0x0040.7FF8 | 0x0040.0000~0x0040.FFF8 | 0x0040.0000~0x0041.FFF8 | |
SRAM (SRAM) | デフォルト (ECC 訂正済み) | 16KB 0x2000.0000~0x200F.FFFF | 32KB 0x2000.0000~0x200F.FFFF | 32KB 0x2000.0000~0x200F.FFFF |
パリティチェック済み | 0x2010.0000~0x201F.FFFF | 0x2010.0000~0x201F.FFFF | 0x2010.0000~0x201F.FFFF | |
未チェック | 0x2020.0000~0x202F.FFFF | 0x2020.0000~0x202F.FFFF | 0x2020.0000~0x202F.FFFF | |
ECC / パリティ コード | 0x2030.0000~0x203F.FFFF | 0x2030.0000~0x203F.FFFF | 0x2030.0000~0x203F.FFFF | |
ペリフェラル | ペリフェラル | 0x4000.0000~0x40FF.FFFF | 0x4000.0000~0x40FF.FFFF | 0x4000.0000~0x40FF.FFFF |
メイン (訂正済み) | 0x4100.0000~0x4100.8000 | 0x4100.0000~0x4101.0000 | 0x4100.0000~0x4102.0000 | |
メイン (未訂正) | 0x4140.0000~0x4140.8000 | 0x4140.0000~0x4141.0000 | 0x4140.0000~0x4142.0000 | |
メイン ECC コード | 0x4180.0000~0x4180.8000 | 0x4180.0000~0x4181.0000 | 0x4180.0000~0x4182.0000 | |
NONMAIN (訂正済み) | 512 バイト 0x41C0.0000~0x41C0.0200 | 512 バイト 0x41C0.0000~0x41C0.0200 | 512 バイト 0x41C0.0000~0x41C0.0200 | |
NONMAIN (未訂正) | 0x41C1.0000~0x41C1.0200 | 0x41C1.0000~0x41C1.0200 | 0x41C1.0000~0x41C1.0200 | |
NONMAIN ECC コード | 0x41C2.0000~0x41C2.0200 | 0x41C2.0000~0x41C2.0200 | 0x41C2.0000~0x41C2.0200 | |
FACTORY (訂正済み) | 0x41C4.0000~0x41C4.0080 | 0x41C4.0000~0x41C4.0080 | 0x41C4.0000~0x41C4.0080 | |
FACTORY (未訂正) | 0x41C5.0000~0x41C5.0080 | 0x41C5.0000~0x41C5.0080 | 0x41C5.0000~0x41C5.0080 | |
FACTORY ECC コード | 0x41C6.0000~0x41C6.0080 | 0x41C6.0000~0x41C6.0080 | 0x41C6.0000~0x41C6.0080 | |
サブシステム | 0x6000.0000~0x7FFF.FFFF | 0x6000.0000~0x7FFF.FFFF | 0x6000.0000~0x7FFF.FFFF | |
システム PPB | 0xE000.0000~0xE00F.FFFF | 0xE000.0000~0xE00F.FFFF | 0xE000.0000~0xE00F.FFFF |