JAJSQJ2A february 2023 – june 2023 MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
ADVANCE INFORMATION
演算アクセラレータ (MATHACL) は、ハードウェア・アクセラレーションによる 32 ビット数学関数の集合体であり、システムの計算スループットを向上させます。MATHACL は、CPU が実行する数学計算の負荷を軽減し、効率および CoreMark の性能を向上させます。
MATHACL では、以下のハードウェア機能を使用できます。
正弦 / 余弦 (サイン / コサイン) (SINCOS)
逆正接 (アークタンジェント) (ATAN2)
平方根 (SQRT)
除算 (DIV)
乗算、32ビットの結果 (MPY32)
二乗、32ビットの結果 (SQUARE32)
乗算、64ビットの結果 (MPY64)
二乗、64ビットの結果 (SQUARE64)
積和演算 (MAC)
二乗和演算 (SAC)
詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ・テクニカル・リファレンス・マニュアル』の「MATHACL」の章を参照してください。