JAJSQJ2A february 2023 – june 2023 MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVREF | VREF の動作電源電流 | BUFCONFIG = {0, 1}、無負荷 | 200 | 350 | µA | ||
IDrive | VREF 出力駆動能力 (1) | VREF+ デバイス・ピンでサポートされる駆動能力 | 100 | µA | |||
ISC | VREF 短絡電流 | 100 | mA | ||||
TCVREF | VREF の温度係数 (バンドギャップ + VRBUF) (3) | BUFCONFIG = {0, 1} | BUFCONFIG = {0, 1} | 200 | ppm/℃ | ||
TCdrift | VREF の長期ドリフト | 時間 =1000 時間、BUFCONFIG = {0, 1}、T = 25℃ | 300 | ppm | |||
PSRRDC | VREF 電源除去比、DC | VDD = 1.7V~VDDmax、BUFCONFIG = 1 | -59 | -62 | dB | ||
VDD = 2.7V~VDDmax、BUFCONFIG = 0 | -49 | -52 | |||||
Vnoise | VREF 出力での RMS ノイズ (0.1Hz~100MHz) | BUFCONFIG = 1 | 500 | μVrms | |||
BUFCONFIG = 0 | 900 | ||||||
CVREF | VREF+ ピンの推奨 VREF デカップリング・コンデンサ (3) (4) (5) | 0.7 | 1 | 1.15 | µF | ||
Tstartup | VREF スタートアップ時間 | BUFCONFIG = {0, 1}、VDD = 2.8V、CVREF = 1µF | 200 | µS | |||
Trefresh | VREF 外部コンデンサのリフレッシュ時間 | 31.25 |