クロック・モジュールは次の発振器を備えています。
- LFOSC:内部低周波数発振器 (32kHz)
- SYSOSC:内部高周波数発振器 (4MHz または 32MHz (出荷時に調整)、16MHz または 24MHz (ユーザーによる調整))
プロセッサ、バス、ペリフェラルで使用するために、クロック・モジュールによって次のクロックが分配されます。
- MCLK:PD1 ペリフェラルのメイン・システム・クロック。SYSOSC または LFCLK から派生。RUN および SLEEP モードでアクティブ。
- CPUCLK:プロセッサのクロック (MCLK から派生)。RUN モードでアクティブ。
- ULPCLK:PD0 ペリフェラル用の超低消費電力クロック。RUN、SLEEP、STOP、STANDBY モードでアクティブ。
- MFCLK:ペリフェラル用の 4MHz 固定中周波数クロック。RUN、SLEEP、STOP モードで使用可能。
- LFCLK:ペリフェラルまたは MCLK 用の 32kHz 固定低周波数クロック。RUN、SLEEP、STOP、STANDBY モードでアクティブ。
- ADCCLK:ADC のクロック。RUN、SLEEP、STOP モードで使用可能。
- CLK_OUT:クロックを外部に出力するために使用。RUN、SLEEP、STOP、STANDBY モードで使用可能。
詳細については、『MSPM0 L シリーズ 32MHz マイクロコントローラ・テクニカル・リファレンス・マニュアル』の「CKM」の章を参照してください。