JAJSPZ2C October 2022 – January 2024 MSPM0L1105 , MSPM0L1106
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 8-4 に、本デバイスのメモリ・マップを示します。メモリ領域の詳細については、『MSPM0 L シリーズ 32MHz マイクロコントローラ・テクニカル・リファレンス・マニュアル』の「プラットフォーム・メモリ・マップ」セクションを参照してください。
メモリ領域 | サブ領域 | MSPM0L1105 | MSPM0L1106 |
---|---|---|---|
コード (フラッシュ) | MAIN (3) | 32KB~8B (1) 0x0000.0000~0x0000.7FF8 | 64KB~8B (1) 0x0000.0000~0x0000.FFF8 |
MAIN のエイリアス (2)(3) | 0x0040.0000~0x0040.7FF8 | 0x0040.0000~0x0040.FFF8 | |
SRAM (SRAM) | SRAM | 4KB 0x2000.0000~0x2000.1000 | 4KB 0x2000.0000~0x2000.1000 |
SRAM のエイリアス (2) | 0x2000.0000~0x2000.1000 | 0x2000.0000~0x2000.1000 | |
ペリフェラル | ペリフェラル | 0x4000.0000~0x40FF.FFFF | 0x4000.0000~0x40FF.FFFF |
MAIN (3) | 0x0000.0000~0x0000.7FF8 | 0x0000.0000~0x0000.FFF8 | |
MAIN のエイリアス (2)(3) | 0x0040.0000~0x0040.7FF8 | 0x0040.0000~0x0040.FFF8 | |
NONMAIN | 512 バイト 0x41C0.0000~0x41C0.0200 | 512 バイト 0x41C0.0000~0x41C0.0200 | |
NONMAIN のエイリアス (2) | 0x41C1.0000~0x41C1.0200 | 0x41C1.0000~0x41C1.0200 | |
FACTORY | 0x41C4.0000~0x41C4.0080 | 0x41C4.0000~0x41C4.0080 | |
FACTORY のエイリアス (2) | 0x41C5.0000~0x41C5.0080 | 0x41C5.0000~0x41C5.0080 | |
サブシステム | 0x6000.0000~0x7FFF.FFFF | 0x6000.0000~0x7FFF.FFFF | |
システム PPB | 0xE000.0000~0xE00F.FFFF | 0xE000.0000~0xE00F.FFFF |