JAJSPZ2C October 2022 – January 2024 MSPM0L1105 , MSPM0L1106
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
型番 (1)(4) | フラッシュ / SRAM (KB) | QUAL (2) | ADC チャネル | GPAMP | UART/I2C/SPI | TIMG | GPIO | 5V 対応IO | パッケージ [本体サイズ] (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPM0L1106xRHB | 64/4 | T | 10 | 1 | 2/1/1 | 4 | 28 | 2 | 32 VQFN [5mm × 5mm] |
MSPM0L1105xRHB | 32/4 | ||||||||
MSPM0L1106xDGS28 | 64/4 | T | 10 | 1 | 2/1/1 | 4 | 24 | 2 | 28 VSSOP [7.1mm × 3mm] |
MSPM0L1105xDGS28 | 32/4 | ||||||||
MSPM0L1106xRGE | 64/4 | T | 9 | 1 | 2/1/1 | 4 | 20 | 2 | 24 VQFN [4mm × 4mm] |
MSPM0L1105xRGE | 32/4 | ||||||||
MSPM0L1106xDGS20 | 64/4 | T | 8 | 1 | 2/1/1 | 4 | 17 | 2 | 20 VSSOP [5.1mm × 3mm] |
MSPM0L1105xDGS20 | 32/4 | ||||||||
MSPM0L1106xRTR | 64/4 | T | 6 | 1 | 2/1/1 | 4 | 13 | 2 | 16 WQFN [3mm × 2mm] |
MSPM0L1105xRTR | 32/4 | ||||||||
MSPM0L1106xDYY | 64/4 | T | 6 | 1 | 2/1/1 | 4 | 13 | 2 | 16 SOT [4.2mm × 2mm] |
MSPM0L1105xDYY | 32/4 |