JAJSPZ2C October 2022 – January 2024 MSPM0L1105 , MSPM0L1106
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIH | High レベル入力電圧 | ODIO (1) | VDD≧1.62V | 0.7*VDD | 5.5 | V | |
VDD≧2.7V | 2 | 5.5 | V | ||||
すべての I/O (ODIO とリセットを除く) | VDD≧1.62V | 0.7*VDD | VDD+0.3 | V | |||
VIL | Low レベル入力電圧 | ODIO | VDD≧1.62V | -0.3 | 0.3*VDD | V | |
VDD≧2.7V | -0.3 | 0.8 | V | ||||
すべての I/O (ODIO とリセットを除く) | VDD≧1.62V | -0.3 | 0.3*VDD | V | |||
VHYS | ヒステリシス | ODIO | 0.05*VDD | V | |||
すべての I/O (ODIO を除く) | 0.1*VDD | V | |||||
Ilkg | ハイ インピーダンスのリーク電流 | SDIO(2)(3) | ±50(4) | nA | |||
RPU | プルアップ抵抗 | すべての I/O (ODIO を除く) | 40 | kΩ | |||
RPD | プルダウン抵抗 | 40 | kΩ | ||||
CI | 入力容量 | 5 | pF | ||||
VOH | High レベル出力電圧 | SDIO | VDD≧2.7V、|IIO|、max=6mA VDD≧1.71V、|IIO|、max=2mA VDD≧1.62V、|IIO|、max=1.5mA -40℃ ≦Tj≦25℃ |
VDD-0.4 | V | ||
VDD≧2.7V、|IIO|、max=6mA VDD≧1.71V、|IIO|、max=2mA VDD≧1.62V、|IIO|、max=1.5mA -40℃ ≦Tj≦130℃ |
VDD-0.45 | ||||||
HSIO | VDD≧2.7V、DRV=1、|IIO|、max=6mA VDD≧1.71V、DRV=1、|IIO|、max=3mA VDD≧1.62V、DRV=1、|IIO|、max=2mA -40℃ ≦Tj≦25℃ |
VDD-0.4 | |||||
VDD≧2.7V、DRV=1、|IIO|、max=6mA VDD≧1.71V、DRV=1、|IIO|、max=3mA VDD≧1.62V、DRV=1、|IIO|、max=2mA -40℃ ≦Tj≦130℃ |
VDD-0.4 | ||||||
VDD≧2.7V、DRV=0、|IIO|、max=4mA VDD≧1.71V、DRV=0、|IIO|、max=2mA VDD≧1.62V、DRV=0、|IIO|、max=1.5mA -40℃ ≦Tj≦25℃ |
VDD-0.45 | ||||||
VDD≧2.7V、DRV=0、|IIO|、max=4mA VDD≧1.71V、DRV=0、|IIO|、max=2mA VDD≧1.62V、|IIO|、max=1.5mA -40℃ ≦Tj≦130℃ |
VDD-0.45 | ||||||
VOL | Low レベル出力電圧 | SDIO | VDD≧2.7V、|IIO|、max=6mA VDD≧1.71V、|IIO|、max=2mA VDD≧1.62V、|IIO|、max=1.5mA -40℃ ≦Tj≦25℃ |
0.4 | V | ||
VDD≧2.7V、|IIO|、max=6mA VDD≧1.71V、|IIO|、max=2mA VDD≧1.62V、|IIO|、max=1.5mA -40℃ ≦Tj≦130℃ |
0.45 | ||||||
HSIO | VDD≧2.7V、DRV=1、|IIO|、max=6mA VDD≧1.71V、DRV=1、|IIO|、max=3mA VDD≧1.62V、DRV=1、|IIO|、max=2mA Tj≦85℃ |
0.4 | |||||
VDD≧2.7V、DRV=1、|IIO|、max=6mA VDD≧1.71V、DRV=1、|IIO|、max=3mA VDD≧1.62V、DRV=1、|IIO|、max=2mA -40℃ ≦Tj≦130℃ |
0.45 | ||||||
VDD≧2.7V、DRV=0、|IIO|、max=4mA VDD≧1.71V、DRV=0、|IIO|、max=2mA VDD≧1.62V、DRV=0、|IIO|、max=1.5mA Tj≦85℃ |
0.4 | ||||||
VDD≧2.7V、DRV=0、|IIO|、max=4mA VDD≧1.71V、DRV=0、|IIO|、max=2mA VDD≧1.62V、DRV=0、|IIO|、max=1.5mA -40℃ ≦Tj≦130℃ |
0.45 | ||||||
ODIO |
VDD≧2.7V、IOL,max=8mA VDD≧1.71V、IOL,max=4mA -40℃ ≦Tj≦25℃ |
0.4 | |||||
VDD≧2.7V、IOL、max=8mA VDD≧1.71V、IOL、max=4mA -40℃ ≦Tj≦130℃ |
0.45 |