JAJSPZ2C October 2022 – January 2024 MSPM0L1105 , MSPM0L1106
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fmax | ポート出力周波数 | SDIO (1) | VDD ≧ 1.71V、CL = 20pF | 16 | MHz | ||
VDD ≧ 2.7V、CL = 20pF | 32 | ||||||
HSIO | VDD ≧ 1.71V、DRV = 0、CL = 20pF | 16 | |||||
VDD ≧ 1.71V、DRV = 1、CL = 20pF | 24 | ||||||
VDD ≧ 2.7V、DRV = 0、CL = 20pF | 32 | ||||||
ODIO | VDD ≧ 1.71V、FM+、CL = 20pF~100pF | 1 | |||||
tr、tf | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 | ODIO を除くすべての出力ポート | VDD ≧ 1.71V | 0.3*fmax | s | ||
tf | 出力立ち下がり時間 | ODIO | VDD ≧ 1.71V、FM+、CL = 20pF~100pF | 20*VDD/5.5 | 120 | ns |