JAJSPZ2C October 2022 – January 2024 MSPM0L1105 , MSPM0L1106
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vin(ADC) | アナログ入力電圧範囲(1) | すべての ADC アナログ入力ピンに適用されます | 0 | VDD | V | |
VR+ | 正の ADC リファレンス電圧 | VDD から供給される VR+ | VDD | V | ||
外部リファレンス電圧ピン (VREF+) から供給される VR+ | 1.4 | VDD | V | |||
内部リファレンス電圧 (VREF) から供給される VR+ | VREF | V | ||||
VR- | 負の ADC リファレンス電圧 | 0 | V | |||
FS | ADC サンプリング周波数 | RES = 0x0 (12 ビット モード)、外部リファレンス電圧 | 1.68 | Msps | ||
I(ADC)(2) | VDD 端子に流れ込む 動作電源電流 |
FS = 1MSPS、内部リファレンス電圧はオフ、VR+ = VDD | 454 | 600 | μA | |
FS = 200ksps、内部リファレンス電圧はオン、VR+ = VREF = 2.5V | 300 | 435 | ||||
CS/H | ADC サンプル ホールド容量 | 3.3 | 7 | pF | ||
Rin | ADC サンプリング スイッチ抵抗 | 0.5 | 1 | kΩ | ||
ENOB | 有効ビット数 | 内部リファレンス電圧、VR+ = VREF = 2.5V、Fin = 10kHz | 10 | 10.2 | ビット | |
外部リファレンス電圧、Fin = 10kHz (3) | 11 | 11.1 | ||||
SNR | 信号対雑音比 | 外部リファレンス電圧 (3) | 68 | 71 | dB | |
内部リファレンス電圧、VR+ = VREF = 2.5V | 63 | 65 | ||||
PSRRDC | 電源除去比、DC | 外部リファレンス電圧 (3)、VDD = VDD(min)~VDD(max) | 63 | 68 | dB | |
VDD = VDD(min)~VDD(max) 内部リファレンス電圧、VR+ = VREF = 2.5V |
49 | 55 | ||||
PSRRAC | 電源除去比、AC | 外部リファレンス電圧 (3)、ΔVDD = 0.1V (1kHz 時) | 61 | dB | ||
ΔVDD = 0.1V (1kHz 時) 内部リファレンス電圧、VR+ = VREF = 2.5V |
49 | |||||
Twakeup | ADC ウェークアップ時間 | 内部リファレンス電圧はオンであると仮定 | 1 | µs | ||
VSupplyMon | 電源モニタ分圧器 (VDD/3) の精度 | ADC の入力チャネル:電源モニタ(4) | -1.5 | +1.5 | % | |
ISupplyMon | 電源モニタ分圧器の消費電流 | ADC の入力チャネル:電源モニタ | 10 | μA |