JAJSPZ2C October 2022 – January 2024 MSPM0L1105 , MSPM0L1106
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EI | 積分直線性誤差 (INL) | 外部リファレンス電圧 (2) | -2.0 | +2.0 | LSB | ||
ED | 微分直線性誤差 (DNL) ミッシング コードなしを保証 |
外部リファレンス電圧 (2) | -1.0 | +1.0 | LSB | ||
EO | オフセット エラー | 外部リファレンス電圧 (2) | -3 | 3 | mV | ||
内部リファレンス電圧、VR+ = VREF = 2.5V | -3 | 3 | mV | ||||
EG | ゲイン誤差 | 外部リファレンス電圧 (2) | -3 | 3 | LSB |