JAJSVV5A December 2024 – June 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
本デバイスのメモリ マップを、表 8-5 に示します。メモリ領域の詳細については、『MSPM0 L シリーズ 32MHz マイコン テクニカル リファレンス マニュアル』の「プラットフォーム メモリ マップ」セクションを参照してください。
| メモリ領域 | サブ領域 | MSPM0L1116 | MSPM0L1117 |
|---|---|---|---|
| コード (フラッシュ バンク 0) | MAIN、ECC 訂正あり | 32KB 0x0000.0000~0x0000.7FFF |
64KB 0x0000.0000~0x0000.FFFF |
| MAIN、ECC 訂正なし | 0x0040.0000~0x0040.7FFF | 0x0040.0000~0x0040.FFFF | |
| フラッシュ ECC コード | 0x0080.0000~0x0080.7FFF | 0x0080.0000~0x0080.FFFF | |
| コード (フラッシュ バンク 1) | MAIN、ECC 訂正あり | 32KB 0x0001.0000~0x0001.7FFF |
64KB 0x0001.0000~0x0001.FFFF |
| MAIN、ECC 訂正なし | 0x0041.0000~0x0041.7FFF | 0x0041.0000~0x0041.FFFF | |
| フラッシュ ECC コード | 0x0081.0000~0x0081.7FFF | 0x0081.0000~0x0081.FFFF | |
| SRAM (SRAM) | デフォルト | 16KB 0x2000.0000~0x2000.3FFF |
16KB 0x2000.0000~0x2000.3FFF |
| ペリフェラル | 周辺機器 | 0x4000.4000~0x4086.1FFF | 0x4000.4000~0x4086.1FFF |
| NONMAIN、訂正あり | 2KB 0x41C0.0000~0x41C0.07FF |
2KB 0x41C0.0000~0x41C0.07FF |
|
| NONMAIN、訂正なし | 0x41C1.0000~0x41C1.07FF | 0x41C1.0000~0x41C1.07FF | |
| NONMAIN ECC コード | 0x41C2.0000~0x41C2.07FF | 0x41C2.0000~0x41C2.07FF | |
| FACTORY、訂正あり | 0x41C4.0000~0x41C4.01FF | 0x41C4.0000~0x41C4.01FF | |
| FACTORY、訂正なし | 0x41C5.0000~0x41C5.01FF | 0x41C5.0000~0x41C5.01FF | |
| FACTORY ECC コード | 0x41C6.0000~0x41C6.01FF | 0x41C6.0000~0x41C6.01FF | |
| サブシステム | 0x6000.0000~0x7FFF.FFFF | 0x6000.0000~0x7FFF.FFFF | |
| システム PPB | 0xE000.0000~0xE00F.FFFF | 0xE000.0000~0xE00F.FFFF | |