JAJSVV5A December 2024 – June 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 信号 名 | ピン の種類 | 説明 | RGE ピン | RHB ピン | RGZ ピン | PT ピン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI0_PICO | IO | SPI0 ペリフェラル入力コントローラ出力信号 | 8 | 13、18、9 | 11、14、17、29、36 | 11、14、17、29、36 |
| SPI0_POCI | IO | SPI0 ペリフェラル出力コントローラ入力信号 | 7、9 | 11、14、17、8、9 | 10、11、13、18、28、38 | 10、11、13、18、28、38 |
| SPI0_SCK | IO | SPI0 シリアル クロック | 10 | 10、15、16 | 12、15、19、27、37 | 12、15、19、27、37 |
| SPI0_CS0 | IO | SPI0 チップ セレクト 0 信号 | 14、5、7、8 | 12、13、22、6、8 | 10、16、17、33、8 | 10、16、17、33、8 |
| SPI0_CS1 | IO | SPI0 チップ セレクト 1 信号 | 13、6 | 16、21、7 | 20、27、32、42、9 | 20、27、32、42、9 |
| SPI0_CS2 | IO | SPI0 チップ セレクト 2 信号 | 18、20 | 11、18、26、28 | 13、21、29、40、41、44 | 13、21、29、40、41、44 |
| SPI0_CS3 | IO | SPI0 チップ セレクト 3 信号 | 1、17、19、6 | 12、17、2、25、27、7 | 16、2、24、28、3、39、42、43、5、 9 | 16、2、24、28、3、39、42、43、5、 9 |