JAJSVV5A December 2024 – June 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
製品開発サイクルの段階を示すために、TI は MSP MCU デバイスとサポート ツールのすべての型番に接頭辞を割り当てています。MSP MCU 商用ファミリの各番号には、MSP、X のいずれかの接頭辞があります。これらの接頭辞は、エンジニアリング プロトタイプ (X) から、完全に認定済みの量産版デバイス (MSP) まで、製品開発の段階を表しています。
X または XMS - 実験段階のデバイスで、最終製品の電気的特性を表しているとは限りません。
MSP - 完全に認定済みの量産版デバイスです。
X および XMS デバイスは、以下の免責事項付きで出荷されます。
「開発中の製品は、社内での評価用です。」MSP デバイスの特性は完全に明確化されており、デバイスの品質と信頼性が十分に示されています。テキサス・インスツルメンツの標準保証が適用されます。プロトタイプ デバイス (X) は、標準的な製品版デバイスに比べて故障率が大きいと予測されます。これらのデバイスは、予測される最終使用時の故障率が未定義であるため、 テキサス・インスツルメンツはそれらのデバイスを量産システムで使用しないよう推奨しています。認定済みの量産デバイスのみを使用する必要があります。
TIデバイスの項目表記には、デバイス ファミリ名の接尾辞も含まれます。この接尾辞は、温度範囲、パッケージ タイプ、配布形式を示しています。デバイス名の各部の読み方を、図 10-1 に示します。
| プロセッサ ファミリ | MSP = ミックスド シグナル プロセッサ X、XMS=実験段階のシリコン |
| MCU プラットフォーム | M0 = Arm ベース 32 ビット M0+ |
| 製品ファミリ | L = 周波数 32MHz |
| デバイス サブファミリ | 111x = ADC |
| 内部メモリ | 6 = 64KB フラッシュ、16KB SRAM 7 = 128KB フラッシュ、16KB SRAM |
| 温度範囲 | S = -40℃~125℃ |
| パッケージ タイプ | セクション 5 と www.ti.com/packaging を参照 |
| 配布形式 | T = 小型リール R = 大型リール マーキングなし = チューブまたはトレイ |
各種パッケージ タイプの MSP デバイスの注文可能な部品番号については、このデータシートの末尾にあるパッケージ注文情報または ti.com を参照するか、 テキサス・インスツルメンツの販売代理店にお問い合わせください。