JAJSVV5A December 2024 – June 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
温度センサは、デバイス温度に対して直線的に変化する電圧を出力します。温度センサの出力は、温度からデジタルへの変換を可能にするため、ADC 入力チャネルの 1 つに内部的に接続されています。
温度センサのユニットごとの 1 点キャリブレーション値は、ファクトリ定数メモリ領域に格納されています。このキャリブレーション値は、工場調整温度 (TSTRIM) において 1.4V 内部 VREF を使用して 12 ビット モードで測定された温度センサ値に対応する ADC 変換結果 (ADC コード形式) を表します。
上記の測定において、ADC および VREF の構成は次のとおりです。RES = 0 (12 ビット モード)、VRSEL = 2h (内部リファレンス)、BUFCONFIG = 1h (1.4V VREF)、ADC tSample = 12.5µs.このキャリブレーション値を温度センサの温度係数 (TSc) と組み合わせて使用することで、本デバイスの温度を推定できます。
ユニットごとの TSc 性能の計算に使用するため、ユニット固有のキャリブレーション値 (VTRIM_0K) が追加されています。このキャリブレーション値は、0°K (-273.15°C) で、工場出荷時の定数メモリ領域 (アドレス 0x41C4.0040 の TEMP_SENSE_0KELVIN) に格納されている 1.4V 内部 VREF を使用して 12 ビット モードで測定された温度センサ値に対応する ADC 変換結果 (ADC コード形式) を表します。
次に、温度係数 TSC は次の式で計算できます。
例
この方法を使用して温度センサ係数を計算するプロセスを示すため、以下に例を示します。
パラメータ例:
VSAMPLE = 0.6427V
VTRIM_0K = 1.2033V
TSAMPLE = 30°C
結果として得られるユニット固有温度係数は次のように計算されます。
出荷時調整値を使って本デバイスの温度を推定する方法については、『』と『MSPM0 L シリーズ 32MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「温度センサ」のセクションを参照してください。