JAJSVV5A December 2024 – June 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 電源電圧 | VDD ピンで | -0.3 | 4.1 | V |
| VI | 入力電圧 | すべての 5V 許容オープン ドレイン ピンに印加 | -0.3 | 5.5 | V |
| VI | 入力電圧 | 任意の通常耐圧ピンに印加 | -0.3 | VDD + 0.3 (最大 4.1) | V |
| IVDD(3) | VDD ピンに流れ込む電流 (ソース) | -40°C ≤ Tj ≤ 130°C |
80 | mA | |
| VDD ピンに流れ込む電流 (ソース) | -40°C ≤ Tj ≤90 °C |
100 | mA | ||
| IVSS(3) | VSS ピンから流れ出す電流 (シンク) | -40°C ≤ Tj ≤ 130°C |
80 | mA | |
| VSS ピンから流れ出す電流 (シンク) | -40°C ≤ Tj ≤90 °C |
100 | mA | ||
| IIO | SDIO ピンの電流 | SDIO ピンによってシンクまたはソースされる電流、VDD >= 2.7V | 6 | mA | |
| HSIO ピンの電流 | HSIO ピンによってシンクまたはソースされる電流、VDD >= 2.7V | 6 | mA | ||
| HDIO ピンの電流 | HDIO ピンによってシンクまたはソースされる電流 | 20 | mA | ||
| ODIO ピンの電流 | ODIO ピンによってシンクされる電流 | 20 | mA | ||
| ID | サポートされているダイオード電流 | 任意のデバイス ピンのダイオード電流 (オープン ドレイン IO および PB24 を除く) |
-2 | 2 | mA |
| PB24 IO ピンのダイオード電流 | -2 | 0.05 | mA | ||
| TA | 周囲温度 | 周囲温度 | -40 | 125 | ℃ |
| TJ | 接合部温度 | 接合部温度 | -40 | 130 | ℃ |
| Tstg | 保存温度(2) | 保存温度(2) | -40 | 150 | ℃ |