JAJSVV5A December 2024 – June 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 電源電圧 | 1.62 | 3.6 | V | |
| VCORE | VCORE ピンの電圧 (2) | 1.35 | V | ||
| CVDD | VDD と VSS の間に配置されたコンデンサ (1) | 10 | μF | ||
| CVCORE | VCORE と VSS の間に配置されたコンデンサ (1) (2) | 470 | nF | ||
| TA | 周囲温度 | -40 | 125 | ℃ | |
| TJ | 最大接合部温度 | 130 | ℃ | ||
| fMCLK | MCLK、CPUCLK、ULPCLK 周波数、1 フラッシュ待機状態 (3) | 32 | MHz | ||
| MCLK、CPUCLK、ULPCLK 周波数、0 フラッシュ待機状態 (3) | 24 | MHz | |||