JAJSVV5A December 2024 – June 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | ULPCLK | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | 単位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準値 | 最大値 | 標準値 | 最大値 | 標準値 | 最大値 | 標準値 | 最大値 | 標準値 | 最大値 | ||||
| STOP モード | |||||||||||||
| IDDSTOP0 | SYSOSC = 32MHz、USE4MHZSTOP = 0、DISABLESTOP = 0 | 4MHz | 698 | 760 | 712 | 780 | 716 | 785 | 719 | 790 | 721 | 795 | μA |
| IDDSTOP1 | SYSOSC = 4MHz、USE4MHZSTOP = 1、DISABLESTOP = 0 | 232 | 255 | 239 | 260 | 245 | 268 | 250 | 278 | 257 | 290 | ||
| IDDSTOP2 | SYSOSC オフ、DISABLESTOP=1、ULPCLK=LFCLK | 32kHz | 51 | 60 | 55 | 64 | 58 | 68 | 61 | 79 | 70 | 92 | |
| STANDBY モード | |||||||||||||
| IDDSTBY0 | LFCLK = LFXT、STORPCLKSTBY = 0、RTC イネーブル | 32kHz | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.2 | 4 | 8 | 7 | 17 | 14 | 31 | μA |
| IDDSTBY1 | LFCLK = LFOSC、STORPCLKSTBY = 1、RTC イネーブル | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 3 | 7 | 6 | 17 | 13 | 31 | ||
| LFCLK = LFXT、STORPCLKSTBY = 1、RTC イネーブル | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 3 | 7 | 6 | 17 | 13 | 31 | |||
| LFCLK = LFXT、STORPCLKSTBY = 1、GPIOA イネーブル | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 3 | 7 | 6 | 17 | 13 | 31 | |||