JAJSVV5A December 2024 – June 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(ADC) | アナログ入力電圧範囲(1) | すべての ADC アナログ入力ピンに適用されます | 0 | VDD | V | |
| VR+ | 正の ADC リファレンス電圧 | VDD から供給される VR+ | VDD | V | ||
| 外部リファレンス電圧ピン (VREF+) から供給される VR+ | 1.4 | VDD | V | |||
| 内部リファレンス電圧 (VREF) から供給される VR+ | VREF | V | ||||
| VR- | 負の ADC リファレンス電圧 | 0 | V | |||
| FS | ADC サンプリング周波数 | RES = 0x0 (12 ビット モード)、外部基準電圧 | 1.68 | Msps | ||
| FS | ADC サンプリング周波数 | 外部リファレンス電圧 (3)、HW 平均化イネーブル、16 サンプル、2 ビット シフト | 105 | kSPS | ||
| FS | ADC サンプリング周波数 | RES = 0x0 (12 ビット モード)、内部リファレンス | 200 | ksps | ||
| I(ADC)(2) | VDD 端子に流れ込む 動作電源電流 |
FS = 1.68MSPS、内部リファレンス電圧はオフ、VR+ = VDD | 570 | μA | ||
| FS = 200ksps、内部リファレンス電圧はオン、VR+ = VREF = 2.5V | 320 | |||||
| CS/H | ADC サンプル ホールド容量 | 4.3 | pF | |||
| Rin | ADC 入力抵抗 | 0.5 | kΩ | |||
| ENOB | 有効ビット数 | Fin = 10kHz、外部リファレンス(3) | 11.0 | 11.1 | ビット | |
| Fin = 5kHz、外部リファレンス(3)、HW 平均化イネーブル、16 サンプル、2 ビット シフト | 12.3 | |||||
| Fin = 10kHz、内部リファレンス、VR+ = VREF = 2.5V | 10 | 10.2 | ||||
| SNR | 信号対雑音比 | Fin = 10kHz、外部リファレンス(3) | 71 | dB | ||
| Fin = 5kHz、外部リファレンス(3)、HW 平均化イネーブル、16 サンプル、2 ビット シフト | 76 | |||||
| Fin = 10kHz、内部リファレンス、VR+ = VREF = 2.5V | 65 | |||||
| PSRRDC | 電源除去比、DC | 外部リファレンス電圧 (3)、VDD = VDD(min)~VDD(max) | 68 | dB | ||
| VDD = VDD(min)~VDD(max) 内部リファレンス電圧、VR+ = VREF = 2.5V |
60 | |||||
| PSRRAC | 電源除去比、AC | 外部リファレンス電圧 (3)、ΔVDD = 0.1V (1kHz 時) | 61 | dB | ||
| ΔVDD = 0.1V (1kHz 時) 内部リファレンス電圧、VR+ = VREF = 2.5V |
55 | |||||
| Twakeup | ADC ウェークアップ時間 | 内部リファレンス電圧はオンであると仮定 | 5 | us | ||
| VSupplyMon | 電源モニタ分圧器 (VDD/3) の精度 | ADC の入力チャネル:電源モニタ(4) | -1.5 | +1.5 | % | |
| ISupplyMon | 電源モニタ分圧器の消費電流 | ADC の入力チャネル:電源モニタ | 10 | μA | ||