JAJSVV5A December 2024 – June 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fADCCLK | ADC クロック周波数 | 4 | 32 | MHz | |||
| tADC trigger | ソフトウェア トリガの最小幅 | 3 | ADCCLK のサイクル数 | ||||
| tSample | サンプリング時間 | 12 ビット モード、RS = 50Ω、Cpext = 10pF | 156 | ns | |||
| tSample_VREF | サンプリング時間 (VREF あり) | ADC CHANNEL = 28、12 ビット モード、リファレンス電圧として VDD |
4 | μs | |||
| tSample_SupplyMon(VDD) | サンプリング時間 (電源モニタ (VDD/3) あり)(1) | 5 | μs | ||||