JAJSVV5A December   2024  – June 2025 MSPM0L1116 , MSPM0L1117

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 機能ブロック図
  6. デバイスの比較
    1. 5.1 デバイス比較表
  7. ピン構成および機能
    1. 6.1 ピン配置図
    2. 6.2 ピン属性
      1.      11
    3. 6.3 信号の説明
      1.      13
      2.      14
      3.      15
      4.      16
      5.      17
      6.      18
      7.      19
      8.      20
      9.      21
      10.      22
      11.      23
      12.      24
      13.      25
      14.      26
    4. 6.4 未使用ピンの接続
  8. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電源電流特性
      1. 7.5.1 RUN/SLEEP モード
      2. 7.5.2 STOP/STANDBY モード
      3. 7.5.3 SHUTDOWN モード
    6. 7.6  電源シーケンス
      1. 7.6.1 電源ランプ
      2. 7.6.2 POR および BOR
    7. 7.7  フラッシュ メモリの特性
    8. 7.8  タイミング特性
    9. 7.9  クロック仕様
      1. 7.9.1 システム発振器(SYSOSC)
      2. 7.9.2 低周波数発振器 (LFOSC)
      3. 7.9.3 低周波数クリスタル / クロック
    10. 7.10 デジタル IO
      1. 7.10.1 電気的特性
      2. 7.10.2 スイッチング特性
    11. 7.11 アナログ マルチプレクサ VBOOST
    12. 7.12 ADC
      1. 7.12.1 電気的特性
      2. 7.12.2 スイッチング特性
      3. 7.12.3 直線性パラメータ
      4. 7.12.4 代表的な接続図
    13. 7.13 温度センサ
    14. 7.14 VREF
      1. 7.14.1 電圧特性
      2. 7.14.2 電気的特性
    15. 7.15 I2C
      1. 7.15.1 I2C の特性
      2. 7.15.2 I2C フィルタ
      3. 7.15.3 I2C のタイミング図
    16. 7.16 SPI
      1. 7.16.1 SPI
      2. 7.16.2 SPI タイミング図
    17. 7.17 UART
    18. 7.18 TIMx
    19. 7.19 TRNG 電気的特性
    20. 7.20 TRNG スイッチング特性
    21. 7.21 エミュレーションおよびデバッグ
      1. 7.21.1 SWD のタイミング
  9. 詳細説明
    1. 8.1  機能ブロック図
    2. 8.2  CPU
    3. 8.3  動作モード
      1. 8.3.1 動作モード別の機能
    4. 8.4  パワー マネージメント ユニット (PMU)
    5. 8.5  クロック モジュール (CKM)
    6. 8.6  DMA
    7. 8.7  イベント
    8. 8.8  メモリ
      1. 8.8.1 メモリ構成
      2. 8.8.2 ペリフェラル ファイル マップ
      3. 8.8.3 ペリフェラルの割り込みベクタ
    9. 8.9  フラッシュ メモリ
    10. 8.10 SRAM
    11. 8.11 GPIO
    12. 8.12 IOMUX
    13. 8.13 ADC
    14. 8.14 温度センサ
    15. 8.15 VREF
    16. 8.16 セキュリティ
    17. 8.17 TRNG
    18. 8.18 AESADV
    19. 8.19 キーストア
    20. 8.20 CRC-P
    21. 8.21 UART
    22. 8.22 I2C
    23. 8.23 SPI
    24. 8.24 低周波数サブシステム (LFSS)
    25. 8.25 RTC_B
    26. 8.26 IWDT_B
    27. 8.27 WWDT
    28. 8.28 タイマ (TIMx)
    29. 8.29 デバイスのアナログ接続
    30. 8.30 入力 / 出力の回路図
    31. 8.31 シリアル ワイヤ デバッグ インターフェイス
    32. 8.32 ブートストラップ ローダ (BSL)
    33. 8.33 デバイス ファクトリ定数
    34. 8.34 識別
  10. アプリケーション、実装、およびレイアウト
    1. 9.1 代表的なアプリケーション
      1. 9.1.1 回路図
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスの命名規則
    2. 10.2 ツールとソフトウェア
    3. 10.3 ドキュメントのサポート
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • RGE|24
  • RHB|32
  • RGZ|48
  • PT|48
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

電源電圧が推奨範囲内で、自由気流の動作温度範囲内のとき (特に記述のない限り)。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
VIH High レベル入力電圧 ODIO (1) VDD≧1.62V 0.7*VDD 5.5 V
VDD≧2.7V 2 5.5 V
すべての I/O (ODIO とリセットを除く) VDD≧1.62V 0.7*VDD VDD+0.3 V
VIL Low レベル入力電圧 ODIO VDD≧1.62V -0.3 0.3*VDD V
VDD≧2.7V -0.3 0.8 V
すべての I/O (ODIO とリセットを除く) VDD≧1.62V -0.3 0.3*VDD V
VHYS ヒステリシス ODIO 0.05*VDD V
すべての I/O (ODIO を除く) 0.1*VDD V
Ilkg ハイ インピーダンスのリーク電流 (すべてのパッケージ) SDIO (PB24 を除く) (2)(3) 1.62V ≦ VDD ≦ 3.6V、-40℃ ≦ TA ≦ 125℃ 50(4) nA
PB24(2)(3) 1.62V ≦ VDD ≦ 3.6V、-40℃ ≦ TA ≦ 125℃ 130(4) nA
RPU プルアップ抵抗 すべての I/O (ODIOを除く) VIN = VSS 40
RPD プルダウン抵抗 VIN = VDD 40
CI 入力容量 VDD = 3.3V 5 pF
VOH High レベル出力電圧 SDIO VDD ≥ 2.7V、|IIO|,max = 6mA
VDD ≥ 1.71V、|IIO|,max = 2mA
VDD ≥ 1.62V、|IIO|,max = 1.5mA
-40°C ≤ T≤ 25°C
VDD-0.4 V
VDD ≥ 2.7V、|IIO|,max = 6mA
VDD ≥ 1.71V、|IIO|,max = 2mA
VDD ≥ 1.62V、|IIO|,max = 1.5mA
-40°C ≤ T≤ 125°C
VDD-0.45
HSIO VDD ≥ 2.7V、DRV = 1、|IIO|,max = 6mA
VDD ≥ 1.71V、DRV = 1、|IIO|,max = 3mA
VDD ≥ 1.62V、 DRV = 1、|IIO|,max = 2mA
-40°C ≤ T≤ 25°C
VDD-0.4
VDD ≥ 2.7V、DRV = 1、|IIO|,max = 6mA
VDD ≥ 1.71V、DRV = 1、|IIO|,max = 3mA
VDD ≥ 1.62V、 DRV = 1、|IIO|,max = 2mA
-40°C ≤ T≤ 125°C
VDD-0.45
VDD ≥ 2.7V、DRV = 0、|IIO|,max = 4mA
VDD ≥ 1.71V、DRV = 0、|IIO|,max = 2mA
VDD ≥ 1.62V、 DRV = 0、|IIO|,max = 1.5mA
-40°C ≤ T≤ 25°C
VDD-0.4
VDD ≥ 2.7V、DRV = 0、|IIO|,max = 4mA
VDD ≥ 1.71V、DRV = 0、|IIO|,max = 2mA
VDD ≥ 1.62V、 DRV = 0、|IIO|,max = 1.5mA
-40°C ≤ T≤ 125°C
VDD-0.45
HDIO VDD ≥ 2.7V、DRV = 1(5)、|IIO|,max = 20mA
VDD ≥ 1.71V、DRV = 1(5)、|IIO|,max = 10mA
VDD-0.4
VDD ≧ 2.7V、DRV = 0、|IIO|,max = 6mA
VDD ≧ 1.71V、DRV = 0、|IIO|,max = 2mA
VDD-0.4
VOL Low レベル出力電圧 SDIO VDD ≥ 2.7V、|IIO|,max = 6mA
VDD ≥ 1.71V、|IIO|,max = 2mA
VDD ≥ 1.62V、|IIO|,max = 1.5mA
-40°C ≤ T≤ 25°C
0.4 V
VDD ≥ 2.7V、|IIO|,max = 6mA
VDD ≥ 1.71V、|IIO|,max = 2mA
VDD ≥ 1.62V、|IIO|,max = 1.5mA
-40°C ≤ T≤ 125°C
0.45
HSIO VDD ≥ 2.7V、DRV = 1、|IIO|,max = 6mA
VDD ≥ 1.71V、DRV = 1、|IIO|,max = 3mA
VDD ≥ 1.62V、 DRV = 1、|IIO|,max = 2mA
-40°C ≤ T≤ 25°C
0.4
VDD ≥ 2.7V、DRV = 1、|IIO|,max = 6mA
VDD ≥ 1.71V、DRV = 1、|IIO|,max = 3mA
VDD ≥ 1.62V、 DRV = 1、|IIO|,max = 2mA
-40°C ≤ T≤ 125°C
0.45
VDD ≥ 2.7V、DRV = 0、|IIO|,max = 4mA
VDD ≥ 1.71V、DRV = 0、|IIO|,max = 2mA
VDD ≥ 1.62V、 DRV = 0、|IIO|,max = 1.5mA
-40°C ≤ T≤ 25°C
0.4
VDD ≥ 2.7V、DRV = 0、|IIO|,max = 4mA
VDD ≥ 1.71V、DRV = 0、|IIO|,max = 2mA
VDD ≥ 1.62V、 DRV = 0、|IIO|,max = 1.5mA
-40°C ≤ T≤ 125°C
0.45
HDIO VDD ≥ 2.7V、DRV = 1(5)、|IIO|,max = 20mA
VDD ≥ 1.71V、DRV = 1(5)、|IIO|,max = 10mA
0.4
VDD ≧ 2.7V、DRV = 0、|IIO|,max = 6mA
VDD ≧ 1.71V、DRV = 0、|IIO|,max = 2mA
0.4

ODIO

VDD ≥ 2.7V、IOL,max = 8mA
VDD ≥ 1.71V、IOL,max = 4mA
-40°C ≤ T ≤ 25 °C
0.4
VDD ≥ 2.7V、IOL,max = 8mA
VDD ≥ 1.71V、IOL,max = 4mA
-40°C ≤ T ≤ 125 °C
0.45
I/O タイプ:ODIO = 5V 許容オープン ドレイン、SDIO = 標準駆動、HSIO = 高速
リーク電流は、対応するピンに VSS または VDD を印加して計測されます (特に記述のない限り)。
デジタル ポート ピンのリーク電流は個別に計測されます。ポート ピンは入力として選択され、プルアップ / プルダウン抵抗は無効化されています。
この値は、SDIO がアナログ入力と多重化されていない場合の値です。SDIO がアナログ入力と多重化されている場合、リーク電流はさらに大きくなる可能性があります。 
DRV = 1 の高駆動強度構成で HDIO を動作させる場合は、信号のスルー レートを制限するため直列抵抗が必要です