JAJSUK7A May 2024 – November 2024 MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2228-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
TSTRIM | Factory trim temperature (1) | ADC and VREF configuration: RES=0 (12-bit mode), VRSEL= 2h (VREF = 1.4V), ADC tsample = 12.5uS | 27 | 30 | 33 | ℃ |
TSc | Temperature coefficient | -40℃ ≤ Tj ≤ 130℃ | -1.9 | -1.8 | -1.7 | mV/℃ |
tSET, TS | Temperature sensor settling time (2) | ADC and VREF configuration: RES=0 (12-bit mode), VRSEL=2h (VREF=1.4V), ADC CHANNEL=29 | 12.5 | us |