JAJSPZ3D October 2022 – January 2024 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VDD | 電源電圧 | VDD ピンで、VSS を基準として | -0.3 | 4.1 | V |
VI | 入力電圧 | すべての 5V 許容オープン ドレイン ピンに印加 | -0.3 | 5.5 | V |
VI | 入力電圧 | 任意の通常耐圧ピンに印加 | -0.3 | VDD + 0.3 (最大 4.1) | V |
IVDD | VDD ピンに流れ込む電流 (ソース) | -40℃ ≦ Tj ≦ 130℃ | 80 | mA | |
-40℃ ≦ Tj ≦ 85℃ | 100 | mA | |||
IVSS | VSS ピンから流れ出す電流 (シンク) | -40℃ ≦ Tj ≦ 130℃ | 80 | mA | |
-40℃ ≦ Tj ≦ 85℃ | 100 | mA | |||
IIO | SDIO ピンの電流 | SDIO ピンによってシンクまたはソースされる電流 | 6 | mA | |
HSIO ピンの電流 | HSIO ピンによってシンクまたはソースされる電流 | 6 | mA | ||
ODIO ピンの電流 | ODIO ピンによってシンクされる電流 | 20 | mA | ||
ID | サポートされているダイオード電流 | すべてのデバイス ピンのダイオード電流 | ±2 | mA | |
Tj | 接合部温度 | -40 | 130 | ℃ | |
Tstg | 保存温度(2) | -40 | 150 | ℃ |