JAJSQH9A May 2023 – December 2023 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
デバイスのメモリ・マップを、以下の表に要約します。メモリ領域の詳細については、『MSPM0 L シリーズ 32MHz マイクロコントローラ・テクニカル・リファレンス・マニュアル』の「プラットフォーム・メモリ・マップ」の章を参照してください。
メモリ領域 | サブ領域 | MSPM0L1304 | MSPM0L1305 | MSPM0L1306 |
---|---|---|---|---|
コード (フラッシュ) | MAIN (3) |
16KB - 8B 0x0000.0000~0x0000.3FF8 |
32KB - 8B(2) 0x0000.0000~0x0000.7FF8 |
64KB - 8B(2) 0x0000.0000~0x0000.FFF8 |
MAIN のエイリアス (6)(3) | 0x0040.0000~0x0040.3FF8 | 0x0040.0000~0x0040.7FF8 | 0x0040.0000~0x0040.FFF8 | |
SRAM (SRAM) | SRAM |
2KB 0x2000.0000~0x2000.0800 |
4KB 0x2000.0000~0x2000.1000 |
4KB 0x2000.0000~0x2000.1000 |
SRAM のエイリアス (6) | 0x2000.0000~0x2000.0800 | 0x2000.0000~0x2000.1000 | 0x2000.0000~0x2000.1000 | |
ペリフェラル | ペリフェラル | 0x4000.0000~0x40FF.FFFF | 0x4000.0000~0x40FF.FFFF | 0x4000.0000~0x40FF.FFFF |
MAIN (3) | 0x0000.0000~0x0000.3FF8 | 0x0000.0000~0x0000.7FF8 | 0x0000.0000~0x0000.FFF8 | |
MAIN のエイリアス (6)(3) | 0x0040.0000~0x0040.3FF8 | 0x0040.0000~0x0040.7FF8 | 0x0040.0000~0x0040.FFF8 | |
NONMAIN |
512 バイト 0x41C0.0000~0x41C0.0200 |
512 バイト 0x41C0.0000~0x41C0.0200 |
512 バイト 0x41C0.0000~0x41C0.0200 |
|
NONMAIN のエイリアス (6) | 0x41C1.0000~0x41C1.0200 | 0x41C1.0000~0x41C1.0200 | 0x41C1.0000~0x41C1.0200 | |
FACTORY | 0x41C4.0000~0x41C4.0080 | 0x41C4.0000~0x41C4.0080 | 0x41C4.0000~0x41C4.0080 | |
FACTORY のエイリアス (6) | 0x41C5.0000~0x41C5.0080 | 0x41C5.0000~0x41C5.0080 | 0x41C5.0000~0x41C5.0080 | |
サブシステム | 0x6000.0000~0x7FFF.FFFF | 0x6000.0000~0x7FFF.FFFF | 0x6000.0000~0x7FFF.FFFF | |
システム PPB | 0xE000.0000~0xE00F.FFFF | 0xE000.0000~0xE00F.FFFF | 0xE000.0000~0xE00F.FFFF |