JAJSQH9A May 2023 – December 2023 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tEN | OPA のイネーブル時間 | ENABLE = 0x0~0x1、バンドギャップ リファレンスはオン、0.1%、非反転、ユニティ ゲイン | GBW = 0x0 | 7.3 | 12 | μs | ||
GBW = 0x1 | 4.4 | 6 | ||||||
tdisable | OPA のディセーブル時間 | 4 | ULPCLK サイクル | |||||
fCHOP | OPA のチョッピング周波数 | CHOP = 0x1 | GAIN = 0x0 | 125 | kHz | |||
GAIN = 0x1 | 62.5 | |||||||
GAIN = 0x2 | 31.25 | |||||||
GAIN = 0x3 | 15.625 | |||||||
GAIN = 0x4 | 7.8 | |||||||
GAIN = 0x5 | 3.9 | |||||||
tSETTLE | OPA のセトリング タイム | CL = 40pF、Vstep = 0.3V~(VDD - 0.3V)、0.1%、ENABLE = 0x1、非反転、ユニティ ゲイン | GBW = 0x0 | 2.5 | 9 | μs | ||
GBW = 0x1 | 1.3 | 5 |