JAJSQH9A May 2023 – December 2023 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
dVDD/dt | VDD (電源電圧) のスルーレート | 立ち上がり | 1 | V/μs | ||
立ち下がり (2) | 0.01 | |||||
立ち下がり、STANDBY | 0.1 | V/ms | ||||
VPOR+ | パワーオン リセット電圧レベル | 立ち上がり (1) | 0.95 | 1.30 | 1.51 | V |
VPOR- | 立ち下がり (1) | 0.9 | 1.25 | 1.48 | V | |
VHYS, POR | POR ヒステリシス | (1) | 30 | 45 | 60 | mV |
VBOR0+, COLD | ブラウンアウト リセット電圧レベル 0 (デフォルトのレベル) | コールド スタート、立ち上がり (1) | 1.48 | 1.54 | 1.61 | V |
VBOR0+ | 立ち上がり (1) (2) | 1.55 | 1.59 | 1.62 | ||
VBOR0- | 立ち下がり (1) (2) | 1.54 | 1.58 | 1.61 | ||
VBOR0、STBY | STANDBY モード (1) | 1.51 | 1.57 | 1.61 | ||
VBOR1+ | ブラウンアウト リセット電圧レベル 1 | 立ち上がり (1) (2) | 2.13 | 2.18 | 2.23 | V |
VBOR1- | 立ち下がり (1) (2) | 2.10 | 2.15 | 2.19 | ||
VBOR2+ | ブラウンアウト リセット電圧レベル 2 | 立ち上がり (1) (2) | 2.73 | 2.77 | 2.82 | V |
VBOR2- | 立ち下がり (1) (2) | 2.7 | 2.74 | 2.79 | ||
VBOR3+ | ブラウンアウト リセット電圧レベル 3 | 立ち上がり (1) (2) | 2.88 | 2.97 | 3.04 | V |
VBOR3- | 立ち下がり (1) (2) | 2.85 | 2.94 | 3.01 | ||
VHYS、BOR | ブラウンアウト リセットのヒステリシス | レベル 0 (1) | 15 | 21 | mV | |
レベル 1~3 (1) | 34 | 40 | ||||
TPD, BOR | BOR 伝搬遅延 | RUN/SLEEP/STOP モード | 10 | μs | ||
STANDBY モード | 100 | μs |