JAJSQH9A May 2023 – December 2023 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TSTRIM | 出荷時調整温度 (1) | ADC および VREF の構成:RES = 0 (12 ビット モード)、VRSEL = 2h (内部 VREF)、BUFCONFIG = 1h (1.4V VREF)、ADC tSample = 12.5µs | 27 | 30 | 33 | ℃ |
TSc | 温度係数 | -1.84 | -1.75 | -1.66 | mV/℃ | |
tSET、TS | 温度センサのセトリング タイム (2) | 2.5 | 10 | μs |