JAJSQH9A May 2023 – December 2023 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ウェークアップ タイミング | ||||||
tWAKE、SLEEP | SLEEP から RUN までのウェークアップ時間 (1) | 2 | サイクル | |||
tWAKE、STOP | STOP1 から RUN までのウェークアップ時間 (SYSOSC イネーブル) (1) | 14 | μs | |||
STOP2 から RUN までのウェークアップ時間 (SYSOSC ディセーブル) (1) | 13 | us | ||||
tWAKE、STBY | STANDBY から RUN までのウェークアップ時間 (1) | 15 | μs | |||
tWAKE、SHDN | SHUTDOWN から RUN までのウェークアップ時間 | 高速ブートがイネーブル | 214 | μs | ||
tWAKE、SHDN | SHUTDOWN から RUN までのウェークアップ時間 | 高速ブートがディセーブル | 230 | μs | ||
非同期高速クロック要求タイミング | ||||||
tDELAY | 非同期要求のエッジから最初の 32MHz MCLK エッジまでの遅延時間 | モードは SLEEP2 | 0.9 | μs | ||
モードは STOP1 | 2.4 | µs | ||||
モードは STOP2 | 0.9 | μs | ||||
モードは STANDBY1 | 3.2 | µs | ||||
スタートアップ タイミング | ||||||
tSTART、RESET | リセット / パワーアップからのデバイスのコールド スタートアップ時間 (2) | 高速ブートがイネーブル | 241 | μs | ||
高速ブートがディセーブル | 284 | μs | ||||
NRST タイミング | ||||||
tRST、BOOTRST | BOOTRST を生成するための NRST ピンの最小パルス幅 | ULPCLK≧4MHz | 2 | μs | ||
ULPCLK=32kHz | 100 | μs | ||||
tRST、POR | POR を生成するための NRST ピンの最小パルス幅 | 1 | s |