JAJSPZ3D October 2022 – January 2024 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 非反転ゲインの精度 | バッファ モード (1) | ユニティ ゲイン | -0.05 | +0.05 | % | |
GAIN = 0x1 | ゲイン 2 | -0.6 | +0.6 | % | |||
GAIN = 0x2 | ゲイン 4 | -0.8 | +0.8 | ||||
GAIN = 0x3 | ゲイン 8 | -1 | +1 | ||||
GAIN = 0x4 | ゲイン 16 | -1.5 | 1.5 | ||||
GAIN = 0x5 | ゲイン 32 | -2.6 | +2.6 | ||||
反転ゲインの精度 | GAIN = 0x1 | ゲイン -1 | -0.8 | +0.8 | |||
GAIN = 0x2 | ゲイン -3 | -1.0 | +1.0 | ||||
GAIN = 0x3 | ゲイン -7 | –1.2 | 1.2 | ||||
GAIN = 0x4 | ゲイン -15 | -1.5 | 1.5 | ||||
GAIN = 0x5 | ゲイン -31 | -2.7 | 2.7 | ||||
RPGA | プログラム可能なゲイン段の抵抗 | GAIN = 0x1 | R1 | 64 | kΩ | ||
R2 (帰還抵抗) | 64 | ||||||
GAIN = 0x2 | R1 | 32 | |||||
R2 (帰還抵抗) | 96 | ||||||
GAIN = 0x3 | R1 | 16 | |||||
R2 (帰還抵抗) | 112 | ||||||
GAIN = 0x4 | R1 | 8 | |||||
R2 (帰還抵抗) | 120 | ||||||
GAIN = 0x5 | R1 | 4 | |||||
R2 (帰還抵抗) | 124 | ||||||
G/dV | 電源によるゲインのドリフト | 0.026 | 0.84 | %/V | |||
G/dT | 温度によるゲインのドリフト | 0.0007 | 0.014 | %/C | |||
THD | 全高調波歪 | f = 3kHz、RL = 1.5kΩ を VDD/2 に接続、GBW = 0x1、GAIN = 0x1 | 88 | dB | |||
f = 188Hz、RL = 1.5kΩ を VDD/2 に接続、GBW = 0x1、GAIN = 0x5 | 61 |