JAJSPZ3D October 2022 – January 2024 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVREF | VREF の動作電源電流 | BUFCONFIG = {0, 1}、無負荷 | 74 | 100 | μA | ||
TCVREF | VREF の温度係数 (1) | BUFCONFIG = {0, 1} | 200 | ppm/℃ | |||
TCdrift | VREF の長期ドリフト | 時間=1000時間、BUFCONFIG = {0, 1}、T = 25℃ | 300 | ppm | |||
PSRRDC | VREF 電源除去比、DC | VDD = 1.7V~VDDmax、BUFCONFIG = 1 | 59 | 64 | dB | ||
VDD = 2.7V~VDDmax、BUFCONFIG = 0 | 49 | 53 | |||||
Vnoise | VREF 出力での RMS ノイズ (0.1Hz~100MHz) | BUFFCONFIG = 1 | 500 | μVrms | |||
BUFFCONFIG = 0 | 750 | ||||||
ADC FS | サポートされている最大 ADC サンプリング周波数 | ADC リファレンスとして VREF を使用 | 200 | ksps | |||
Tstartup | VREF スタートアップ時間 | BUFCONFIG = {0, 1}、VDD = 2.8V | 15 | μs |