JAJSPZ3D October 2022 – January 2024 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCM | 同相電圧範囲 | RRI = 0x0 | -0.1 | VDD-1 | V | ||
| RRI = 0x1 | 1 | VDD-0.2 | |||||
| RRI = 0x2 | -0.1 | VDD-0.2 | |||||
| Iq | 静止電流 (オペアンプ 1 個あたり) | IO= 0mA、RRI = 0x0 | 97 | μA | |||
| IO= 0mA、RRI = 0x1 または 0x2 | 93 | ||||||
| GBW | ゲイン帯域幅積 | CL = 200pF | 0.32 | MHz | |||
| VOS | 入力オフセット電圧 | 非反転、ユニティ ゲイン、TA = 25℃、VDD = 3.3V | CHOPCLKMODE = 0x0 | ±0.2 | ±6.5 | mV | |
| CHOPCLKMODE = 0x1 | ±0.08 | ±0.4 | |||||
| dVOS/dT | 入力オフセット電圧の温度ドリフト | 非反転、ユニティ ゲイン | CHOPCLKMODE = 0x0 | 7.7 | μV/℃ | ||
| CHOPCLKMODE = 0x1 | 0.34 | ||||||
| Ibias | SoC の多重化された I/O ピンの入力バイアス | 0.1V<Vin<VDD-0.3V、VDD=3.3V、CHOPCLKMODE=0x0 | TA = 25℃ | ±40 | pA | ||
| TA = 125℃ | ±4000 | ||||||
| 0.1V<Vin<VDD-0.3V、VDD=3.3V、CHOPCLKMODE=0x1 | TA = 25℃ | ±200 | |||||
| TA = 125℃ | ±4000 | ||||||
| CMRRDC | 同相除去比、DC | 同相電圧範囲の全範囲 | CHOPCLKMODE = 0x0 | 48 | 77 | dB | |
| CHOPCLKMODE = 0x1 | 56 | 105 | |||||
| en | 入力電圧ノイズ密度 | 非反転、ユニティ ゲイン | f = 1kHz | 43 | nV/√Hz | ||
| f = 10kHz | 19 | ||||||
| Rin | 入力抵抗(1) | 0.65 | kΩ | ||||
| Cin | 入力容量 | 同相 | 4 | pF | |||
| 差動 | 2 | ||||||
| AOL | 開ループ電圧ゲイン、DC | RL = 350kΩ、0.3 < Vo < (VDD-0.3) | 82 | 90 | 107 | dB | |
| PM | 位相マージン | CL = 200pF、RL= 350kΩ | 69 | 70 | 72 | 度 | |
| SR | スルーレート | 非反転、ユニティ ゲイン、CL = 40pF | 0.32 | V/μs | |||
| THDN | 全高調波歪 + ノイズ | 0.012 | % | ||||
| ILoad | 出力負荷電流 | ±4 | mA | ||||
| CLoad | 出力負荷容量 | 200 | pF | ||||