JAJSPZ3D October 2022 – January 2024 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
本デバイスのコンパレータ ペリフェラルは、2 つの入力端子の電圧レベルを比較し、この比較に基づいてデジタル信号を出力します。COMP は、以下の主な機能をサポートしています。
IPSEL/IMSEL ビット | 正端子入力 | 負端子入力 |
---|---|---|
0x0 | COMP0_IN0+ | COMP0_IN0- |
0x1 | COMP0_IN1+ | COMP0_IN1- |
0x6 | OPA1 出力 | OPA0 出力 |
CTL2.BLANKSRC | ブランキング ソースの選択 |
---|---|
0x0 | ブランキング ソースがディセーブル |
0x1 | TIMG0.CC1 |
0x2 | TIMG1.CC1 |
0x3 | TIMG2.CC1 |
詳細については、『MSPM0 L シリーズ 32MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「COMP」の章を参照してください。