JAJSPZ3D October 2022 – January 2024 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tEN | GPAMP のイネーブル時間 | ENABLE = 0x0~0x1、バンドギャップ リファレンスはオン、0.1% | 非反転、ユニティ ゲイン | 12 | 20 | μs | ||
tdisable | GPAMP のディセーブル時間 | 4 | ULPCLK サイクル | |||||
tSETTLE | GPAMP のセトリング タイム | CL = 200pF、Vstep = 0.3V~(VDD - 0.3V)、0.1%、ENABLE = 0x1 | 非反転、ユニティ ゲイン | 9 | μs |