JAJSPZ3D October 2022 – January 2024 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fADCCLK | ADC クロック周波数 | 4 | 32 | MHz | |||
tADC trigger | ソフトウェア トリガの最小幅 | 3 | ADCCLK サイクル | ||||
tSample | サンプリング時間 (OPA なし) | 12 ビット モード、RS = 50Ω、Cpext = 10pF | 156 | ns | |||
tSample_PGA | サンプリング時間 (OPA あり) (1) | 12 ビット モード | GBW = 0x1、PGA ゲイン = x1 | 0.31 | μs | ||
GBW = 0x1、PGA ゲイン = x32 | 1.5 | μs | |||||
tSample_GPAMP | サンプリング時間 (GPAMP あり) | 12 ビット モード | 2.5 | μs | |||
tSample_SupplyMon | サンプリング時間 (電源モニタ (VDD/3) あり) | 12 ビット モード | 3 | μs |