JAJSPZ3D October 2022 – January 2024 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
型番 (1)(2) | フラッシュ / SRAM (KB) | QUAL (3) | ADC チャネル | COMP | OPA | GPAMP | UART/I2C/SPI | TIMG | GPIO | 5V 対応IO | パッケージ [パッケージ サイズ] (4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPM0L1306xRHB | 64/4 | T/S | 10 | 1 | 2 | 1 | 2/2/1 | 4 | 28 | 2 | 32 VQFN [5mm × 5mm] |
MSPM0L1305xRHB | 32/4 | ||||||||||
MSPM0L1304xRHB | 16/2 | ||||||||||
MSPM0L1306xDGS28 | 64/4 | T/S | 10 | 1 | 2 | 1 | 2/2/1 | 4 | 24 | 2 | 28 VSSOP [7.1mm × 4.9mm] |
MSPM0L1305xDGS28 | 32/4 | ||||||||||
MSPM0L1304xDGS28 | 16/2 | ||||||||||
MSPM0L1346xDGS28 | 64/4 | T | 9 | 22 | |||||||
MSPM0L1345xDGS28 | 32/4 | ||||||||||
MSPM0L1306xRGE | 64/4 | T/S | 9 | 1 | 2 | 1 | 2/2/1 | 4 | 20 | 2 | 24 VQFN [4mm × 4mm] |
MSPM0L1305xRGE | 32/4 | ||||||||||
MSPM0L1304xRGE | 16/2 | ||||||||||
MSPM0L1303xRGE | 8/2 | ||||||||||
MSPM0L1306xDGS20 | 64/4 | T/S | 8 | 1 | 2 | 1 | 2/2/1 | 4 | 17 | 2 | 20 VSSOP [5.1mm × 4.9mm] |
MSPM0L1305xDGS20 | 32/4 | ||||||||||
MSPM0L1304xDGS20 | 16/2 | ||||||||||
MSPM0L1344xDGS20 | 16/2 | T | 7 | 15 | |||||||
MSPM0L1343xDGS20 | 8/2 | ||||||||||
MSPM0L1306xRTR | 64/4 | T/S | 6 | 1 | 2 | 1 | 2/2/1 | 4 | 13 | 2 | 16 WQFN [3mm × 2mm] |
MSPM0L1305xRTR | 32/4 | ||||||||||
MSPM0L1304xRTR | 16/2 | ||||||||||
MSPM0L1306xDYY | 64/4 | T/S | 6 | 1 | 2 | 1 | 2/2/1 | 4 | 13 | 2 | 16 SOT [4.2mm × 2mm] |
MSPM0L1305xDYY | 32/4 | ||||||||||
MSPM0L1304xDYY | 16/2 |