JAJSUK7A May 2024 – November 2024 MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2228-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
IVBST | VBOOST current adder | MCLK/ULPCLK is LFCLK | 0.8 | uA | ||
IVBST | VBOOST current adder | MCLK/ULPCLK is not LFCLK, SYSOSC frequency is 4MHz | 10.6 | uA | ||
tSTART,VBST | VBOOST startup time | 12 | 20 | us |