JAJSDV8E August 2011 – January 2017 OMAP-L132
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
The USB PHY PLL can support input clock of the following frequencies: 12.0 MHz, 13.0 MHz, 19.2 MHz, 20.0 MHz, 24.0 MHz, 26.0 MHz, 38.4 MHz, 40.0 MHz or 48.0 MHz. USB_REFCLKIN jitter tolerance is 50 ppm (maximum).