JAJSDV8E August 2011 – January 2017 OMAP-L132
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
NO. | 1.2V, 1.1V | 1.0V | UNIT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Mbps | 100 Mbps | 10 Mbps | |||||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
1 | tc(MII_RXCLK) | Cycle time, MII_RXCLK | 400 | 40 | 400 | ns | |||
2 | tw(MII_RXCLKH) | Pulse duration, MII_RXCLK high | 140 | 14 | 140 | ns | |||
3 | tw(MII_RXCLKL) | Pulse duration, MII_RXCLK low | 140 | 14 | 140 | ns |