JAJSDV8E August 2011 – January 2017 OMAP-L132
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
NO. | PARAMETER | 1.2V, 1.1V, 1.0V | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | ||||
3 | tw(GPOH) | Pulse duration, GPn[m] as output high | 2C(1)(2) | ns | |
4 | tw(GPOL) | Pulse duration, GPn[m] as output low | 2C(1)(2) | ns |