JAJSDV4J June 2009 – January 2017 OMAP-L138
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
No. | PARAMETER | 1.3V, 1.2V | 1.1V | 1.0V | UNIT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
1 | tc(DDR_CLK) | Cycle time,
DDR_CLKP / DDR_CLKN |
DDR2 | 125 | 156 | 125 | 150 | —(1) | —(1) | MHz |
mDDR | 105 | 150 | 100 | 133 | 95 | 133 |