OP07C および OP07D (OP07x) デバイスは、低ノイズ、チョッパーレス、バイポーラ入力トランジスタを特徴とするアンプ回路により、低オフセットと長期安定性を実現します。ほとんどのアプリケーションでは、オフセット・ヌリング周波数補償のための外付け部品は必要ありません。入力電圧範囲が広く、同相信号除去が非常に優れた完全な差動入力により、ノイズの多い環境や非反転アプリケーションで最大の柔軟性と性能を実現します。温度範囲全体にわたって、低いバイアス電流と非常に高い入力インピーダンスが維持されます。
性能の向上と幅広い温度範囲については、低消費電力の次世代 OPA207 と、大きい容量性負荷ドライブ能力を持つ OPA202 をご覧ください。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
OP07C、OP07D | D (SOIC、8) | 4.90mm × 3.91mm |
P (PDIP、8) | 9.81mm × 6.35mm | |
PS (SO、8) | 6.20mm × 5.30mm |
Changes from Revision G (November 2014) to Revision H (July 2022)
Changes from Revision F (January 2014) to Revision G (November 2014)
Changes from Revision E (May 2004) to Revision F (January 2014)
PIN | TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
IN+ | 3 | Input | Noninverting input |
IN– | 2 | Input | Inverting input |
NC | 5 | — | Do not connect |
OFFSET N1 | 1 | Input | External input offset voltage adjustment |
OFFSET N2 | 8 | Input | External input offset voltage adjustment |
OUT | 6 | Output | Output |
V+ | 7 | — | Positive supply |
V– | 4 | — | Negative supply |