このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
OPAx131 シリーズの FET 入力オペアンプは、低コストで高性能を実現します。業界標準のピン配置を採用した OPA131 シングル、OPA2131 デュアル、および OPA4131 クワッドのバージョンがあり、コスト効率の優れた設計オプションが実現します。
OPAx131 シリーズは、低いオフセット電圧、ドリフト、高い動的特性などの優れた汎用性能を備えています。
シングルとデュアルのバージョンは、8 ピンの SOIC 表面実装パッケージで供給されます。クワッド バージョンは、14ピン および 16 ピン SOIC 表面実装パッケージと 14 ピン PDIP パッケージで供給されます。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) |
---|---|---|
OPA131 | シングル | D (SOIC、8) |
OPA2131 | デュアル | D (SOIC、8) |
OPA4131 | クワッド | D (SOIC、14) |
DW (SOIC、16) | ||
N (PDIP、14) |