DATA SHEET
OPA165x 超低ノイズ、低歪み、FET 入力、Burr-Brown™ オーディオ・オペアンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 超低ノイズ
- 電圧ノイズ:10kHz 時に 2.9nV/√Hz
- 電流ノイズ:1kHz で 6fA/√Hz
- 低歪み
- 1kHz で 0.000029% (-131dB)
- 20kHz で 0.000035% (-129dB)
- 高いオープン・ループ・ゲイン:150dB
- 大きい出力電流:100mA
- 小さい入力バイアス電流:10pA
- スルーレート:24V/μs
- ゲイン帯域幅積:53MHz
- レール・ツー・レール出力
- 広い電源電圧範囲:
±2.25V~±18V、または 4.5V~36V - 静止電流:チャネルごとに 3.9mA