デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
デュアル OPA1662 およびクワッド OPA1664 (OPA166x) バイポーラ入力 SoundPlus™ オーディオ オペアンプ シリーズは、3.3nV/√Hz の低ノイズ密度と 0.00006% (1kHz 時) の超低歪みを実現しています。OPA166x オペアンプ シリーズは、2kΩ の負荷で 600mV 以内のレール ツー レール出力が可能なため、ヘッドルームが増大し、ダイナミック レンジが最大化されます。これらのデバイスは、±30mA の高い出力駆動能力も持っています。
これらのデバイスは ±1.5V~±18V または 3V~36V の非常に広い範囲の電源電圧において、チャネルごとにわずか 1.5mA の消費電流で動作します。OPA166x オペアンプは、ユニティ ゲインにおいて安定であり、幅広い負荷条件にわたって優れた動的挙動を示します。
これらのデバイスは完全に独立した回路を使用しているため、オーバードライブまたは過負荷時でも、クロストークが最小限に抑えられ、チャネル間干渉が発生しません。
OPA166x は、-40℃~+85℃で動作が規定されています。
製品名 | チャネル数 | パッケージ (1) |
---|---|---|
OPA1662 | デュアル | D (SOIC、8) |
DGK (VSSOP、8) | ||
OPA1664 | クワッド | D (SOIC、14) |
PW (TSSOP、14) |