DATA SHEET
OPA167x 低歪オーディオ・オペアンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 低いノイズ:1 kHz 時に 4.5nV/√Hz
- 低歪:1kHz 時に 0.0001%
- 高いオープン・ループ・ゲイン:114dB
- 大きい同相除去比:110dB
- 低い静止電流:
- 低い入力バイアス電流:10pA (標準値)
- スルーレート:9V/μs
- 広いゲイン帯域幅:16 MHz (G = 1)
- ユニティ・ゲイン安定
- レール・ツー・レール出力
- 広い電源電圧範囲:
- シングル、デュアル、およびクワッド・チャネル・バージョン
- 利用可能なパッケージ:
- シングル:SOIC-8、SOT-23
- デュアル:SOIC-8、小型 SON-8、VSSOP-8
- クワッド:小型 QFN-16、SO-14、TSSOP-14
- 温度範囲:-40℃~+85℃